遠心ろ過デバイス MCPM02C68 100個入

遠心ろ過デバイス MCPM02C68 100個入

通常単価:
57,248
通常出荷日:
60日目

【特長】5.0mLまでの試料を迅速かつ正確に濃縮回収します。
・90%以上の回収率です。
【商品仕様】
・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 5mL
・摘要:精密ろ過用(スーポアメンブレン)
・孔径(μm):0.2
・型式:MCPM02C68
・キャップカラー:アクア
・入数(個):100
・最大サンプル容量:5ml
・外形寸法:17×120mm
・許容遠心力:
・7500×g(限外ろ過膜)
・14000×g(精密ろ過膜)
・有効ろ過面積:3.3cm^2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

60日目

57,248

型番 : 0266-28-61-32
通常出荷日 60日目
通常単価 57,248

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

遠心ろ過デバイス MCPM02C68 100個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)