遠心ろ過デバイス MCP030C41 24個入

遠心ろ過デバイス MCP030C41 24個入

通常単価:
23,686
通常出荷日:
7日目

【特長】5.0mLまでの試料を迅速かつ正確に濃縮回収します。
・90%以上の回収率です。
【商品仕様】
・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 5mL
・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)
・分画分子量:30K
・型式:MCP030C41
・キャップカラー:レッド
・入数(個):24
・最大サンプル容量:5ml
・外形寸法:17×120mm
・許容遠心力:
・7500×g(限外ろ過膜)
・14000×g(精密ろ過膜)
・有効ろ過面積:3.3cm^2

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

23,686

型番 : 0266-28-61-25
通常出荷日 7日目
通常単価 23,686

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

遠心ろ過デバイス MCP030C41 24個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)