(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

音叉式高精度電子天びん SJ-4200

音叉式高精度電子天びん SJ-4200

通常単価:
53,437
通常出荷日:
5日目

【特長】音叉センサーMMTSにより、分解能1/65万のハイパフォーマンスでノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示が可能です。
・省エネ設計で、すぐれた長期安定性と抜群の耐久性を発揮します。
・安心の5年間保証です。
【商品仕様】
・型式:SJ-4200
・秤量(g):4200
・最小表示(g):0.1
・秤量皿(mm):180×160
・外形寸法:265×192×87Hmm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

53,437

型番 : 0402-65-81-27
通常出荷日 5日目
通常単価 53,437

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

上皿天びん用分銅 画像

上皿天びん用分銅

東京硝子器械

天びん用分銅 画像

天びん用分銅

東京硝子器械

精密分銅セット 計100g 画像

精密分銅セット 計100g

東京硝子器械

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

音叉式高精度電子天びん SJ-4200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)