(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

通常単価(税別):
450,000
通常出荷日:
お見積り

【特長】測定レンジ0~50mSv/h、分解能0.01μSv/h。
・線量と線量率を高感度測定。
・2つのタッチキーだけの簡単操作。
・デジタルとアナログ式バーグラフ表示。
・自動ゼロ調整、自動レンジ切換え、自動バックライト点灯。
・1kgの計軽量。
・リーケージ、散乱ビーム、およびピンホールからの放射線を高速応答で測定。
・交換可能なグリップとリストストラップを持つ人間工学的に疲れにくいハンドル。
・迅速にバックグランドを落ち着かせる低ノイバーバイアス。
・明るく視認性の高い配色の筐体。
【商品仕様】
・型式:451P
・温度範囲(℃):-20~50
・相対湿度(%):0~90
・屈地性:<1%
・検出放射線(β線):1MeV~
・検出放射線(γ線):25keV~
・作動範囲応答時間:
・・0~5μSv/h(5秒)
・・0~50μSv/h(2秒)
・・0~500μSv/h(1.8秒)
・・0~5mSv/h(1.8秒)
・・0~50mSv/h(1.8秒)
・確度:±10%(ただし、各レンジのフルスケールの10~100%の範囲における読み値の場合)
・検出器:
・・電離箱(電気電離):230cc
・・電離箱壁面(フェノール樹脂):246mg/cm^2
・・電離箱検出窓(マイラー):6.6mg/cm^2
・・ベータ・スライド:440mg/cm^2
・自動機能:自動ゼロ調整、自動レンジ切換え、自動バック・ライト表示
・バックライト付きアナログ/デジタル表示:
・・アナログ表示:6.4cm長、100セグメントのバーグラフ。バーグラフ5つの主要セグメントに分割。各セグメントに本器の測定レンジに適した数値で表示。
・・デジタル表示:作動レンジに応じて2.5桁のデジタル数値から有効数字ゼロに移行。測定単位は常時表示。数字表部の高さ6.4mm。低バッテリーおよびフリーズ(ピーク・ホールド)モード表示。
・モード:
・・積算モード:電源投入後30秒後に継続的に作動。積算は表示がμSv/h表示時でも実行。
・・フリーズモード:バーグラフに表示されたピーク値を示す目盛りを維持しながら計器は測定を続け、で放射線測定値を表示。
・エネルギー特性(代表値):窒素16γ線の測定値の110%から120%(Lowell大学における調査による)
・寸法:100×150×200Hmm
・重量:1.07kg
・電源:9Vアルカリ電池2本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

450,000

型番 : 0597-87-04-02
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 450,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓 画像

UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓

東京硝子器械

東京硝子器械 分析・検査関連製品 UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓

滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入 画像

滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

東京硝子器械

【商品仕様】品目:滅菌スペシメンカップ。容量(mL):150。品番:5641。入数(個):250。用途:喀痰、精子、尿、水などの検査。β線滅菌済み。素材:PP。*目盛:20mLきざみ(20、40、60、80、100mL)

ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本) 画像

ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本)

東京硝子器械

【特長】四面透明。PS製。可視光線用(フロスト付き)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

    デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

    デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

      デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

      デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

        デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

        デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

          SNAPi.d.2.0 システム-Midiセット

          SNAPi.d.2.0 システム-Midiセット

            SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

            SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

              SNAPi.d.2.0システム-Mini/Midiセット

              SNAPi.d.2.0システム-Mini/Midiセット

                京都電子 ポータブル密度比重計 DA-130N

                京都電子 ポータブル密度比重計 DA-130N

                  紫外可視分光光度計 SP-3000nano

                  紫外可視分光光度計 SP-3000nano

                    高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

                    高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

                      ミクロトーム替刃(フェザー) N35

                      ミクロトーム替刃(フェザー) N35

                        電子比重計 EW-300SG

                        電子比重計 EW-300SG

                          光電比色計

                          光電比色計

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            450,000円 439,772円 439,772円 450,000円 130,471円 130,471円 133,370円 193,881円 22,638円~ 13,509円~ 8,245円 114,000円 20,456円~
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   30日目   30日目   お見積り   お見積り   お見積り   2日目   6日目   10日目~   10日目   22日目   10日目  

                            デジアナ電離箱サーベイメーター 451Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)