(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

通常単価(税別):
439,772
通常出荷日:
お見積り

【特長】7keV低エネルギーX線から測定可能です。
・測定レンジ0~500mSv/h、分解能0.1μSv/h。
・線量と線量率を高感度測定。
・線量等価エネルギーレスポンス(SI単位)が可能です。
・リーケージ、散乱ビーム、およびピンホールからの放射線を高速応答で測定。
・交換可能なグリップとリストストラップを持つ人間工学的に疲れにくいハンドル。
・迅速にバックグランドを落ち着かせる低ノイズチェンバーバイアス。
・明るく視認性の高い配色の筐体。・型式:451B
・温度範囲(℃):-20~50
・相対湿度(%):0~90
・屈地性:<1%
・仕様 1:検出放射線(α線):7.5MeV~
・検出放射線(β線):100keV~
・検出放射線(γ線):7keV~
・作動範囲応答時間:
・・0~50μSv/h(8秒)
・・0~500μSv/h(2.5秒)
・・0~5mSv/h(2秒)
・・0~50mSv/h(2秒)
・・0~500mSv/h(2秒)
・確度:±10%(ただし、各レンジのフルスケールの10~100%の範囲における読み値の場合)
・検出器:
・・電離箱(空気電離):349cc
・・電離箱壁面(フェノール樹脂):246mg/cm^2
・・電離箱検出窓(マイラー):6.6mg/cm^2
・・ベータ・スライド:440mg/cm^2
・自動機能:自動ゼロ調整、自動レンジ切換え、自動バック・ライト表示
・バックライト付きアナログ/デジタル表示:
・・アナログ表示:6.4cm長、100セグメントのバーグラフ。バーグラフは5つの主要セグメントに分割。各セグメントに本器の測定レンジに適した数値で表示。
・・デジタル表示:作動レンジに応じて2.5桁のデジタル数値から有効数字ゼロに移行。測定単位は常時表示。数字表部の高さ6.4mm。低バッテリーおよびフリーズ(ピーク・ホールド)モード表示。
・モード:
・・積算モード:電源投入後30秒後に継続的に作動。積算は表示がμSv/h表示時でも実行。
・・フリーズモード:バーグラフに表示されたピーク値を示す目盛りを維持しながら計器は測定を続け、リアルタイム値を表示。
・エネルギー特性(代表値):窒素16γ線の測定値の110%から120%(Lowell大学における調査による)
・寸法:100×150×200Hmm
・重量:1.11kg
・電源:9Vアルカリ電池2本
・仕様 2:バックライト付きアナログ/デジタル表示:
・・アナログ表示:6.4cm長、100セグメントのバーグラフ。バーグラフは5つの主要セグメントに分割。各セグメントに本器の測定レンジに適した数値で表示。
・・デジタル表示:作動レンジに応じて2.5デジタル数値から有効数字ゼロに移行。測定単位は常時表示。数字表部の高さ6.4mm。低バッテリーおよびフリーズ(ピーク・ホールド)モード表示。
・モード:
・・積算モード:電源投入後30秒後に継続的に作動。積算は表示がμSv/h表示時でも実行。
・・フリーズモード:バーグラフに表示されたピーク値を示す目盛りを維持しながら計器は測定を続け、リアルタイムで放射線測定値を表示。
・エネルギー特性(代表値):窒素16γ線の測定値の110%から120%(Lowell大学における調査

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

439,772

型番 : 0597-87-04-01
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 439,772

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓 画像

UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓

東京硝子器械

東京硝子器械 分析・検査関連製品 UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓

滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入 画像

滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

東京硝子器械

【商品仕様】品目:滅菌スペシメンカップ。容量(mL):150。品番:5641。入数(個):250。用途:喀痰、精子、尿、水などの検査。β線滅菌済み。素材:PP。*目盛:20mLきざみ(20、40、60、80、100mL)

ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本) 画像

ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本)

東京硝子器械

【特長】四面透明。PS製。可視光線用(フロスト付き)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

    デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

    デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

      デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

      デジアナ電離箱サーベイメーター 451B

        デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

        デジアナ電離箱サーベイメーター 451P

          デジタル照度計 CANA-0010

          デジタル照度計 CANA-0010

            高精度電子比重計

            高精度電子比重計

              Dランプ S111-004

              Dランプ S111-004

                電子比重計 SD-200L

                電子比重計 SD-200L

                  標準酒精計

                  標準酒精計

                    Dランプ S111-005

                    Dランプ S111-005

                      Dランプ A444-001 #5181-1530

                      Dランプ A444-001 #5181-1530

                        Dランプ S111-001

                        Dランプ S111-001

                          Dランプ W333-001

                          Dランプ W333-001

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            439,772円 450,000円 439,772円 450,000円 29,799円 118,986円~ 37,683円 370,086円 10,807円 26,385円 68,355円 46,477円 73,613円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   30日目   30日目   1日目   6日目~   お見積り   お見積り   20日目~   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  

                            デジアナ電離箱サーベイメーター 451Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)