紫外線強度計J-225 短波長 アナログ

紫外線強度計J-225 短波長 アナログ
通常単価:
101,807
通常出荷日:
5日目

【特長】
・小型・軽量で、2段階切換え目盛り。
・UVランプから放射されるUVエネルギーの強度をμW/cm^2単位で測定するもので、太陽電池を使用しています。
【商品仕様】
・型式:J-225短波長
・測定範囲(μW/cm^2):0~2400、2000~12000
・220nm~280nm(最高感度は254nm)測定用
・外形寸法:76×76×76Hmm
・重量:約250g
・電源:太陽電池

(i)ご注意

  • 紫外線強度計は,定期的に較正(キャリブレーション)する必要があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0800-87-05-01

型番
0800-87-05-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

101,807円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

紫外線強度計J-225 短波長 アナログの型番0800-87-05-01のページです。
型番0800-87-05-01に関する仕様情報を記載しております。

0800-87-05-01で型番確定

紫外線強度計J-225 短波長 アナログのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)