(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

周波数変換器 SW-500H

周波数変換器 SW-500H

通常単価(税別):
189,402
通常出荷日:
お見積り

【特長】小型軽量で高速応答です。【商品仕様】・型式:SW-500H・入力電圧:...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

189,402

型番 : 0933-64-22-03
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 189,402

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】小型軽量で高速応答です。
【商品仕様】
・型式:SW-500H
・入力電圧:AC200V単相
・出力電圧:AC200V単相
・出力容量(kVA):0.5
・入力周波数範囲:47~63Hz
・出力周波数:50/60Hz切換え
・応答速度:500μsec
・周波数精度:0.01Hz
・波形歪率:0.9%(抵抗負荷)、3%(整流負荷)
・使用環境:0~40℃、35~85%RH
・重量:7kg
・外形寸法:W300×D293×H110mm
・※中~大容量に関しましては、ETRシリーズにて対応しております。お問合せください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

周波数変換器 SW-500 画像

周波数変換器 SW-500

東京硝子器械

周波数変換器 SW-1000 画像

周波数変換器 SW-1000

東京硝子器械

周波数変換器 SW-1000H 画像

周波数変換器 SW-1000H

東京硝子器械

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

周波数変換器 SW-500H

周波数変換器 SW-500H

    周波数変換器 SW-500

    周波数変換器 SW-500

      周波数変換器 SW-1000H

      周波数変換器 SW-1000H

        周波数変換器 SW-1000

        周波数変換器 SW-1000

          周波数変換器 SW-500H

          周波数変換器 SW-500H

            周波数変換器 SW-500

            周波数変換器 SW-500

              周波数変換器 SW-1000H

              周波数変換器 SW-1000H

                周波数変換器 SW-1000

                周波数変換器 SW-1000

                  直流安定化電源 DPSシリーズ

                  直流安定化電源 DPSシリーズ

                    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                      直流安定化電源 PSWシリーズ

                      直流安定化電源 PSWシリーズ

                        無停電電源装置 SRU-102AC

                        無停電電源装置 SRU-102AC

                          直流安定化電源 校正証明書付

                          直流安定化電源 校正証明書付

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            189,402円 187,944円 224,510円 209,728円 189,402円 187,944円 224,510円 209,728円 15,517円~ 97,804円~ 88,200円~ 111,521円 39,200円~
                            通常出荷日 お見積り   31日目   お見積り   22日目   5日目   40日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   17日目~  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)