パワーラックスLED 7倍 1586-28

パワーラックスLED 7倍 1586-28
通常単価:
21,154
通常出荷日:
60日目

【特長】
・ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
・マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
・右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
・高輝度LED2灯搭載、鮮明に5倍及び7倍に拡大。
・自動消灯装置・点灯から30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
・2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
【商品仕様】
・品番:1586-28
・レンズ径(mm):58φ
・倍率:7倍(20dpt)
・摘要:クールライト(ホワイト系)
・材質:(レンズ)PXM光学樹脂、セラティックコーティング (本体)ABS樹脂
・照明:高輝度SMD-LED2灯(照度4000ルクス)
・電源:単3電池 3本
・本体寸法:(縦)145×(横)80×(高)55mm
・重量:約170g(電池含む)
・付属品:専用ケース

(i)ご注意

  • 目の状態や環境により、見え方は異なります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0553-75-32-23

型番
0553-75-32-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,154円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

パワーラックスLED 7倍 1586-28の型番0553-75-32-23のページです。
型番0553-75-32-23に関する仕様情報を記載しております。

0553-75-32-23で型番確定

パワーラックスLED 7倍 1586-28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)