(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーラックス ウォームライト 1586-201

パワーラックス ウォームライト 1586-201
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
21,154
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
・マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
・右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
・高輝度LED2灯搭載、鮮明に5倍及び7倍に拡大。
・自動消灯装置・点灯から30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
・2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
【商品仕様】
・品番:1586-201
・レンズ径(mm):58φ
・倍率:5倍(20dpt)
・摘要:ウォームライト(オレンジ系)
・材質:(レンズ)PXM光学樹脂、セラティックコーティング (本体)ABS樹脂
・照明:高輝度SMD-LED2灯(照度4000ルクス)
・電源:単3電池 3本
・本体寸法:(縦)145×(横)80×(高)55mm
・重量:約170g(電池含む)
・付属品:専用ケース

(i)ご注意

  • 目の状態や環境により、見え方は異なります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0553-75-32-22

型番

0553-75-32-22

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,154円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

LEDライト付ルーペ 20倍 画像

LEDライト付ルーペ 20倍

東京硝子器械

照明拡大鏡 ENVL-B 画像

照明拡大鏡 ENVL-B

東京硝子器械

ワークルーペ 1624-51 画像

ワークルーペ 1624-51

東京硝子器械

パワーラックス ウォームライト 1586-201の型番0553-75-32-22のページです。
型番0553-75-32-22に関する仕様情報を記載しております。

0553-75-32-22で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーラックス ウォームライト 1586-201

パワーラックス ウォームライト 1586-201

    パワーラックス クールライト 1586-20

    パワーラックス クールライト 1586-20

      パワーラックスLED 7倍 1586-28

      パワーラックスLED 7倍 1586-28

        x20/16.3mm  ポケットルーペ

        x20/16.3mm ポケットルーペ

          x10/22.8mm  ポケットルーペ

          x10/22.8mm ポケットルーペ

            x15/22.8mm  ポケットルーペ

            x15/22.8mm ポケットルーペ

              LEDライト付ルーペ

              LEDライト付ルーペ

                x20/17mm  精密ルーペ

                x20/17mm 精密ルーペ

                  繰出し アクロマート ALWタイプ

                  繰出し アクロマート ALWタイプ

                    繰出し アクロマート ALDタイプ

                    繰出し アクロマート ALDタイプ

                      シュタインハイル・ルーペ

                      シュタインハイル・ルーペ

                        x3.5/45mm ポケットルーペ

                        x3.5/45mm ポケットルーペ

                          アクロマートルーペ(片側タイプ)

                          アクロマートルーペ(片側タイプ)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ 京葉光器 京葉光器 アズワン エスコ 京葉光器
                            通常価格
                            (税別)
                            21,154円 21,154円 21,154円 5,622円 4,548円 5,153円 4,988円 15,200円 9,207円 5,742円~ - 2,966円 3,788円~
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            パワーラックス ウォームライト 1586-201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)