(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングシューズ 緑 S-104 22.0cm

ワーキングシューズ 緑 S-104 22.0cm

通常単価(税別):
3,792
通常出荷日:
お見積り

【特長】靴底は軽くて滑りにくいハイグリップ仕様です。
・はきやすくて疲れにくく、耐久性にすぐれています。
・防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。
・カップインソール入り。
【商品仕様】
・型式:S-104
・色:グリーン
・サイズ:22cm
・素材:合成皮革 ゴム底

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

3,792

型番 : 0316-87-07-61
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 3,792

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

抗菌スリッパ スカイブルー 画像

抗菌スリッパ スカイブルー

東京硝子器械

【特長】特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。

抗菌サンダル マークなし LL 画像

抗菌サンダル マークなし LL

東京硝子器械

【特長】微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様です。つま先まで覆われているため安全です。

マックスガード長靴 model7101 24cm 画像

マックスガード長靴 model7101 24cm

東京硝子器械

【特長】耐油性・耐滑性に優れています。つま先鋼板入り・踏み抜き防止板入りです。中・低濃度の酸及びアルカリを扱う作業に。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ワーキングシューズ 緑 S-104 22.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)