デジタルオシロスコープ GDS-1052-U (型番リスト)

デジタルオシロスコープ GDS-1052-U
通常単価:
52,582
通常出荷日:
60日目

【商品仕様】
・型式:GDS-1052-U
・周波数帯域(MHz):50
・重量(kg):約2.5
・入力:2ch+外部トリガ入力
・最高サンプルレート:250MS/s(1ch)、等価サンプリング時:最高25GS/s
・垂直分解能:8bit
・メモリ長:4kポイント/ch
・垂直感度:2mV~10V/div
・時間軸レンジ:1ns~10s/div
・ピーク検出モード:10ns(500ns~10s/div)
・データログ機能:USBメモリへ最長100時間まで自動的にデータを保存します。
・Go-NoGo判定機能
・自動測定:19項目(電圧:12項目、時間:7項目)
・USBデバイスポート:PC接続専用(プリンタ、フラッシュメモリには対応しておりません)
・USBホストポート:画像(BMP)、波形データ(CSV)、パネル設定(SET)
・LabVIEWドライバ
・PCソフトウェア:FreeWave
・パネル設定の保存/呼出し:波形保存15セット
・画面:広視野角5.7インチTFTカラーディスプレイ、LEDバックライト、234×320ドット、8×10div
・寸法:310×140×142H
・付属品:取扱説明書、電源コード、プローブ(GTP-070A-4)×2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0597-76-06-52

型番
0597-76-06-52
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

52,582円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

デジタルオシロスコープ GDS-1052-Uの型番0597-76-06-52のページです。
型番0597-76-06-52に関する仕様情報を記載しております。

0597-76-06-52で型番確定

デジタルオシロスコープ GDS-1052-Uのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)