ハンディ顕微鏡 with USBカメラ

ハンディ顕微鏡 with USBカメラ
通常単価:
17,330
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
・見たいものに直接当てたり、スタンドを使用して観察したりと使い方いろいろです。
・LEDライトつきで暗い物体も鮮明に見ることができます。
・ドライバソフト不要でパソコンとの接続も簡単です。
【商品仕様】
・型式:CE44302
・倍率:10~150倍
・画素数:130万画素
・映像素子:1.3MP CMOSセンサー1280×1024pixel
・インターフェイス:USB2.0
・照明:白色LED 6個
・対応OS:WindowsXP以上
・メモリ:524MB以上、HDD/200MB以上の空き容量
・記録方式:JPEG形式(静止画)、WMV形式(動画)
・PC接続:USB2.0以上
・電源:パソコン(USB)供給
・外形寸法:108×32
・重量:113g
・付属品:CD-ROM、日本語説明書、保証書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0879-75-23-31

型番
0879-75-23-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,330円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ハンディ顕微鏡 with USBカメラの型番0879-75-23-31のページです。
型番0879-75-23-31に関する仕様情報を記載しております。

0879-75-23-31で型番確定

ハンディ顕微鏡 with USBカメラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)