(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィンスタット BF-XMB

ウィンスタット BF-XMB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
45,880
通常出荷日:
60日目

【特長】HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。
・ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
・2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。
【商品仕様】
・型式:BF-XMB
・電源:DC24VA(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
・容量:6VA
・イオンバランス:±10V以下(工場出荷時)
・風量:0.7~1.2m^3/mine
・風速:1.2~1.9m/sec(直進ルーパー距離300mm中央)、0.7~1.2m/sec(広角ルーパー距離300mm中央)
・オゾン発生量:0.004ppm以下(距離150mm)
・使用環境:0~40℃/15~85%RH(結露なきこと)
・出力信号:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)高電圧以上またはファン異常時OFF
・本体寸法:104×50×126Hmm(突起部含まず)
・重量:約560g(スタンド含む)
・騒音:51dB(A)(距離1m)
・付属品:取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーパー、出力信号用リード線、清掃ブラシ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

60日目

45,880

型番 : 0413-25-11-37
通常出荷日 60日目
通常単価 45,880

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)