(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

銀みがき ポリシングクロス 2枚×12組

銀みがき ポリシングクロス 2枚×12組

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
6,618
通常出荷日:
お見積り

【特長】銀製品&金製品用のポリッシングクロスです。・貴金属製品の変色除去、傷取...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

6,618

型番 : 0879-55-85-03
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 6,618

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】銀製品&金製品用のポリッシングクロスです。
・貴金属製品の変色除去、傷取り、つや出しに適しています。
【商品仕様】
・品名:銀みがきクロス
・寸法(mm):125×195
・入数:2枚×12組
・材質:綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高脂肪酸

商品担当おすすめ

ワイピングクロス ミクロスター 画像

ワイピングクロス ミクロスター

東京硝子器械

【特長】洗剤や薬品なしで汚れや油膜を強力に拭取ります。1本の糸がほとんど肉眼で見えないような超極細繊維960本によって構成されています。1本の糸を構成している超極細繊維は鋭角な断面を有しています。
ふき取りみがきクロス 10枚入 画像

ふき取りみがきクロス 10枚入

東京硝子器械

【特長】宝石、貴金属、眼鏡、時計など何でもさらっと拭くだけで驚くほどきれいになります。指紋などの油汚れには特に効果があります。別売のポリッシングクロスで汚れを落とした後のつや出しにも適しています。
金みがき ポリシングクロス 2枚×12組 画像

金みがき ポリシングクロス 2枚×12組

東京硝子器械

【特長】銀製品&金製品用のポリッシングクロスです。貴金属製品の変色除去、傷取り、つや出しに適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銀みがき ポリシングクロス 2枚×12組

銀みがき ポリシングクロス 2枚×12組

    金みがき ポリシングクロス 2枚×12組

    金みがき ポリシングクロス 2枚×12組

      ふき取りみがきクロス 10枚入

      ふき取りみがきクロス 10枚入

        食器用ふきん

        食器用ふきん

          オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73

          オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73

            レック セスキの激落ちくんセスキ炭酸ソーダ500g

            レック セスキの激落ちくんセスキ炭酸ソーダ500g

              スポンジクリーンワイパー シートタイプ 5枚入

              スポンジクリーンワイパー シートタイプ 5枚入

                オプティックパッド 100枚入 CT811

                オプティックパッド 100枚入 CT811

                  175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

                  175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

                    テックスパッド 80枚入 CT801

                    テックスパッド 80枚入 CT801

                      オフィスクリーナー ウェットタイプ 150枚入 オク-46

                      オフィスクリーナー ウェットタイプ 150枚入 オク-46

                        300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                        300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                          500×315mm除電クロス

                          500×315mm除電クロス

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ボンスター コクヨ LEC アズワン アズワン エスコ アズワン コクヨ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            6,618円 6,618円 4,221円 310円~ 550円 467円 2,070円 4,413円 2,976円 4,413円 1,357円 3,646円 1,489円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   9日目   5日目   お見積り   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            銀みがき ポリシングクロス 2枚×12組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)