(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

通常単価(税別):
27,835
通常出荷日:
お見積り

【特長】外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

27,835

型番 : 0925-60-71-66
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 27,835

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
・発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にぴったりフィットします。
【商品仕様】
・品目:PTFEテープヒーター
・200V 単相
・型式:YWF-N
・規格長(m):2.0
・テープ幅(mm):20
・総負荷(W):220
・使用温度:200℃
・耐熱温度:260℃
・絶縁性能:10MΩ以上(DC500V)
・耐電圧:AC1000V/min
・絶縁体:ガラステープ+PTFE2重絶縁
・発熱材:ステンレスファイバー
・外装材:PTFE繊維
・リード線:PFA0.75mm^2×300mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

    PTFEテープヒーター 200V 2m×25mm

    PTFEテープヒーター 200V 2m×25mm

      PTFEテープヒーター 100V 2m×20mm

      PTFEテープヒーター 100V 2m×20mm

        PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

        PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

          PTFEテープヒーター 200V 1m×20mm

          PTFEテープヒーター 200V 1m×20mm

            PTFEテープヒーター 200V 1m×25mm

            PTFEテープヒーター 200V 1m×25mm

              PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

              PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

                PTFEテープヒーター 100V 1m×25mm

                PTFEテープヒーター 100V 1m×25mm

                  サーモテープ 7.7m 347W グランド付

                  サーモテープ 7.7m 347W グランド付

                    1.5mLチューブ×6本用

                    1.5mLチューブ×6本用

                      サーモテープ 1.8m 81W グランド付

                      サーモテープ 1.8m 81W グランド付

                        サーモテープ 37.3m 1679W グランド付

                        サーモテープ 37.3m 1679W グランド付

                          サーモテープ 2.6m 117W グランド付

                          サーモテープ 2.6m 117W グランド付

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            27,835円 30,153円 27,835円 30,153円 16,107円 17,330円 16,107円 17,330円 54,545円 4,777円 23,973円 163,333円 30,153円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  

                            PTFEテープヒーター 200V 2m×20mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)