(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

通常単価(税別):
30,153
通常出荷日:
お見積り

【特長】外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

30,153

型番 : 0925-60-71-64
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 30,153

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
・発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にぴったりフィットします。
【商品仕様】
・品目:PTFEテープヒーター
・100V 単相
・型式:YWF-N
・規格長(m):2.0
・テープ幅(mm):25
・総負荷(W):220
・使用温度:200℃
・耐熱温度:260℃
・絶縁性能:10MΩ以上(DC500V)
・耐電圧:AC1000V/min
・絶縁体:ガラステープ+PTFE2重絶縁
・発熱材:ステンレスファイバー
・外装材:PTFE繊維
・リード線:PFA0.75mm^2×300mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

    PTFEテープヒーター 200V 2m×25mm

    PTFEテープヒーター 200V 2m×25mm

      PTFEテープヒーター 200V 1m×20mm

      PTFEテープヒーター 200V 1m×20mm

        PTFEテープヒーター 100V 1m×25mm

        PTFEテープヒーター 100V 1m×25mm

          PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

          PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

            PTFEテープヒーター 100V 2m×20mm

            PTFEテープヒーター 100V 2m×20mm

              PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

              PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

                PTFEテープヒーター 200V 1m×25mm

                PTFEテープヒーター 200V 1m×25mm

                  シリコンコードヒーター容量 300W

                  シリコンコードヒーター容量 300W

                    リボンヒーター R1253 長さ2000㎜ 幅50㎜ 200W

                    リボンヒーター R1253 長さ2000㎜ 幅50㎜ 200W

                      リボンヒーター C10-2530

                      リボンヒーター C10-2530

                        リボンヒーター C20-2525

                        リボンヒーター C20-2525

                          スーパーリボンヒーター FR-2020 長さ2000㎜ 幅20㎜

                          スーパーリボンヒーター FR-2020 長さ2000㎜ 幅20㎜

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            30,153円 30,153円 16,107円 17,330円 16,107円 27,835円 27,835円 17,330円 6,790円 9,720円 10,235円 10,927円 11,160円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   7日目   お見積り   21日目   お見積り   お見積り  

                            PTFEテープヒーター 100V 2m×25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)