(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

通常単価(税別):
16,107
通常出荷日:
お見積り

【特長】外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

16,107

型番 : 0925-60-71-61
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 16,107

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
・発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にぴったりフィットします。
【商品仕様】
・品目:PTFEテープヒーター
・100V 単相
・型式:YWF-N
・規格長(m):1.0
・テープ幅(mm):20
・総負荷(W):110
・使用温度:200℃
・耐熱温度:260℃
・絶縁性能:10MΩ以上(DC500V)
・耐電圧:AC1000V/min
・絶縁体:ガラステープ+PTFE2重絶縁
・発熱材:ステンレスファイバー
・外装材:PTFE繊維
・リード線:PFA0.75mm^2×300mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

PTFEテープヒーター 100V 1m×20mm

    PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

    PTFEテープヒーター 100V 2m×25mm

      PTFEテープヒーター 100V 1m×25mm

      PTFEテープヒーター 100V 1m×25mm

        PTFEテープヒーター 200V 1m×20mm

        PTFEテープヒーター 200V 1m×20mm

          PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

          PTFEテープヒーター 200V 2m×20mm

            PTFEテープヒーター 200V 1m×25mm

            PTFEテープヒーター 200V 1m×25mm

              PTFEテープヒーター 200V 2m×25mm

              PTFEテープヒーター 200V 2m×25mm

                マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ

                マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ

                  フレキシブルヒーター TFH・TFHU

                  フレキシブルヒーター TFH・TFHU

                    ヒーティングテープ

                    ヒーティングテープ

                      ヒーティングケーブル

                      ヒーティングケーブル

                        表面温度センサーDS-2090

                        表面温度センサーDS-2090

                          ヒーティングテープ(片端子型) HT-SG7

                          ヒーティングテープ(片端子型) HT-SG7

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 大科電器 アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            16,107円 30,153円 17,330円 16,107円 27,835円 17,330円 30,153円 12,429円~ 7,999円~ 12,068円~ 10,266円~ 3,332円 68,288円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目  

                            PTFEテープヒーター 100V 1m×20mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)