絶縁抵抗計 3レンジ IR4031-10

絶縁抵抗計 3レンジ IR4031-10
通常単価:
37,335
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です。
・万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える耐衝撃設計です。
・白色LED照明で、薄暗い現場での作業をサポートします。
・BATTライト付きで、電池消耗をLEDライトでお知らせします。
【商品仕様】
・品名:絶縁抵抗計 3レンジ
・型式:IR4031-10
・定格測定電圧(DC)(V):50・125・250
・有効最大表示値(MΩ):100
・中央目盛値(MΩ):2
・第1有効測定範囲(許容差):0.1~50MΩ(表示値の±5%)
・第2有効測定範囲(許容差):0.01~0.1MΩ or 50~100MΩ(表示値の±10%)
・DC維持可能下限測定抵抗値(MΩ):0.05・0.125・0.25
・外部印加電圧保護(絶縁抵抗レンジ):AC600V(10秒)
・付属リード:テストリードL9787
・確度保証期間:1年
・確度保証温湿度範囲:23±5℃ 90%RH以下(結露なきこと)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0597-76-07-23

型番
0597-76-07-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,335円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

絶縁抵抗計 3レンジ IR4031-10の型番0597-76-07-23のページです。
型番0597-76-07-23に関する仕様情報を記載しております。

0597-76-07-23で型番確定

絶縁抵抗計 3レンジ IR4031-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)