生物顕微鏡 KL-1N

生物顕微鏡 KL-1N
通常単価:
88,365
通常出荷日:
60日目

【特長】世界的規格と融合を図り、機械的鏡筒長160mm、同焦点距離45mmなど、光学基準寸法が上級機種の顕微鏡と同一規格で設計された光学系を採用しました。
・広視野接眼レンズを標準装備し、長時間の観察でも目の疲れを軽減しています。
【商品仕様】
・品名:学習用顕微鏡 生物用顕微鏡
・型式:KL-1N
・総合倍率:100x~600x
・対物レンズ:10x、40x
・接眼レンズ:WF10x視野数18
・鏡筒:鏡筒長160mm、45°傾斜単眼鏡筒、360°回転
・レボルバ:3穴
・ステージ:角型固定110×118mm、クレンメル(2)付き、メカニカルステージ(オプション)取付可能
・コンデンサ:5個穴回転絞り付き
・焦準機構:ステージ上下動式、ピント合わせハンドル、ステージストッパ付き、ストローク15mm
・照明:φ45mm差し込み式平凹両面反射鏡、簡易照明装置取付可能
・外形寸法:130×202×320Hmm
・収納箱:木製収納箱

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0208-75-23-17

型番
0208-75-23-17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

88,365円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

生物顕微鏡 KL-1Nの型番0208-75-23-17のページです。
型番0208-75-23-17に関する仕様情報を記載しております。

0208-75-23-17で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)