(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

掃除機 Sp-150-BT

掃除機 Sp-150-BT

通常単価(税別):
198,636
通常出荷日:
お見積り

【特長】「Wet Dry」乾式フィルターの着脱で乾いたゴミと液体の使い分け。・...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

198,636

型番 : 0361-25-30-13
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 198,636

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】「Wet Dry」乾式フィルターの着脱で乾いたゴミと液体の使い分け。
・バキュームブロワモーターは、軽量なリチウムイオン電池で駆動します。
・コードレスにすることで開放的な使用感と軽快なハンドリングを実現。
・スイッチオン!場所を選ばずどこでもご使用いただけます。
・リチウムイオンバッテリーの電池セル。短時間の急速充電より安全性を優先。連続20分の使用時間。
・中身が見える化の透明タンクを標準装備(14L)。
・乾いたゴミと粉塵用エレメントフィルターはウォッシャブルタイプ。
・エレメントフィルターを外せば液体吸引が可能。
【商品仕様】
・品目:掃除機
・業務用 コードレスバッテリーパック(R)
・型式:Sp-150-BT
・外形寸法(mm):415×305×590H
・タンク容量(L):14
・モーター出力:400W
・電圧:DC24V
・吸引風量(Max):2.1m^2/min
・吸引圧:12.4kPa
・重量:約11.5kg
・騒音:75dB
・付属品:ホース(φ32×2m)接続金具付、曲がり管、延長管2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル、電池、充電器

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掃除機 Sp-150-BT

掃除機 Sp-150-BT

    クリーンジェットガン

    クリーンジェットガン

      ウルトラ7000

      ウルトラ7000

        イオンダスターガン単体 CA-30

        イオンダスターガン単体 CA-30

          イオン化エアーガン

          イオン化エアーガン

            ペン型イオナイザー

            ペン型イオナイザー

              エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

              エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

                フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

                フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

                  気流可視化装置 本体

                  気流可視化装置 本体

                    大気イオンモニター

                    大気イオンモニター

                      エアロゾルモニタ 8530

                      エアロゾルモニタ 8530

                        イオンエアーコンプレッサー IC-3-Set

                        イオンエアーコンプレッサー IC-3-Set

                          イオンブローガン

                          イオンブローガン

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            198,636円 2,972円~ 810円~ 47,700円 65,982円 5,403円~ 106,200円 5,760円 347,215円 210,869円 - 142,200円 49,000円
                            通常出荷日 お見積り   1日目~   1日目~   12日目   1日目   1日目~   12日目   25日目   15日目   1日目   お見積り   30日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)