(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルククリーンL 20kg

マルククリーンL 20kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
28,287
通常出荷日:
10日目

【特長】・一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

28,287

型番 : 0581-52-19-03
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 28,287

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。
・頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。
・使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
【商品仕様】
・品名:マルククリーン アルカリ性型
・容量(kg):20
・入数(本):1
・注意:常時素手で作業しますと皮脂が脱脂されますので、できるだけゴム手袋着用をおすすめします。
・洗浄剤は目にはらないよう注意してご使用ください。万一目に入った時は直ちに水洗いして専門医の処置を受けてください。

(i)ご注意

  • ゆすぎは重要ですのでできるだけていねいに行ってください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルククリーンL 20kg

マルククリーンL 20kg

    マルククリーンL 2kg 6本入

    マルククリーンL 2kg 6本入

      マルククリーンLL-1 2kg 6本入

      マルククリーンLL-1 2kg 6本入

        マルククリーンLL-1 4kg 4本入

        マルククリーンLL-1 4kg 4本入

          マルククリーンLM 4kg 4本入

          マルククリーンLM 4kg 4本入

            ニイタカ 壁洗剤 5L

            ニイタカ 壁洗剤 5L

              ニイタカ エコクリン 5L

              ニイタカ エコクリン 5L

                液体サビ落とし

                液体サビ落とし

                  18L油分散洗浄剤

                  18L油分散洗浄剤

                    20kg鉱物油系洗浄剤

                    20kg鉱物油系洗浄剤

                      ニイタカ CC=85 2L

                      ニイタカ CC=85 2L

                        尿石バン

                        尿石バン

                          ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL(4㎏)

                          ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL(4㎏)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ニイタカ ニイタカ 鈴木油脂工業 エスコ エスコ ニイタカ 鈴木油脂工業 ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            28,287円 22,025円 24,227円 29,161円 37,738円 - - - 10,735円 11,115円 - - 5,246円
                            通常出荷日 10日目   10日目   11日目   10日目   10日目   5日目   5日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   11日目   4日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)