(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルスターラーガイド 45/50 φ16

ユニバーサルスターラーガイド 45/50 φ16

通常単価(税別):
55,627
通常出荷日:
お見積り

【特長】樹脂とガラスから構成されており、卓越した耐薬品性を誇ります。・撹拌シー...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

55,627

型番 : 0065-17-67-24
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 55,627

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】樹脂とガラスから構成されており、卓越した耐薬品性を誇ります。
・撹拌シールの削りカスによるコンタミを嫌う晶析操作や撹拌濾過操作に最適です。
【商品仕様】
・品目:ユニバーサルスターラーガイド
・撹拌シール
・型式:3347-1127
・摺合サイズ:45/50
・シャフト径:φ16
・Low vacuum:~666Pa (5mmHg)「減圧下の反応など、気密性が要求される用途には適していません」
・Pressure:0.02~0.034Mpa以下(3-5psi以下)
・許容回転数:500prm(連続使用時)、800rpm(断続使用時)
・接液部材質:PTFE/PEEK/PEEK filled PTFE/Glass

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

Fine スターラー F-202/F-202SC 画像

Fine スターラー F-202/F-202SC

東京硝子器械

【特長】強力磁石の採用で、20l程度までの大型撹拌が可能です。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。F-202SC:オイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーが付いています。

完全防爆式エアーモーター撹拌機 EP700 画像

完全防爆式エアーモーター撹拌機 EP700

東京硝子器械

【特長】撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのままご使用いただけます。 ・サイレンサーより消音で、実験室環境を壊しません。 ・EPシリーズには他にEP200、EP400がございます。 ・デジダイヤルで正確な回転調整が可能です。 ・有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用。 ・オイルレスでの撹拌も可能です。 ・サイレンサー兼オイルミスト分離器、エアフィルタ・レギュレータセットは、コンパクトで便利なスタンドタイプで簡単に設置できます。

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H 画像

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

東京硝子器械

【特長】天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルスターラーガイド 45/50 φ16

ユニバーサルスターラーガイド 45/50 φ16

    ユニバーサルスターラーガイド 24/40 φ8

    ユニバーサルスターラーガイド 24/40 φ8

      ユニバーサルスターラーガイド 29/42 φ10

      ユニバーサルスターラーガイド 29/42 φ10

        ジャイアント回転子

        ジャイアント回転子

          マイクロプレートミキサー NS-P

          マイクロプレートミキサー NS-P

            パーフェクトシール

            パーフェクトシール

              PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

              PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

                フロート撹拌子 4L用

                フロート撹拌子 4L用

                  フロート撹拌子 250mL用

                  フロート撹拌子 250mL用

                    フロート撹拌子 1L用

                    フロート撹拌子 1L用

                      PTFE撹拌子 A-90 φ16×90

                      PTFE撹拌子 A-90 φ16×90

                        PTFE撹拌子 A-80 φ16×80

                        PTFE撹拌子 A-80 φ16×80

                          PTFE撹拌子 A-100 φ16×100

                          PTFE撹拌子 A-100 φ16×100

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            55,627円 44,963円 44,963円 7,475円~ 40,519円 630円~ 5,403円~ 22,573円 11,216円 19,391円 2,385円 2,070円 2,790円
                            通常出荷日 お見積り   8日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   お見積り   6日目   8日目   12日目   12日目   12日目  

                            ユニバーサルスターラーガイド 45/50 φ16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)