粘度計 TVB-25H

粘度計 TVB-25H
通常単価:
958,185
通常出荷日:
30日目

【特長】フレックスヒンジ(板バネ関節)を採用し、消耗部品をなくしたピボットレス機構により、初期の優れた精度・再現性が持続します。
・トルクバランスサーボ方式による零位法測定を実現しました。
・マルチレンジにより1台で幅広い測定ができます。
・ずり速度がサンプル内で均一ですので、非ニュートン性物質の流動解析ができます。
・サンプル量は0.5mLから1mLと少量で、温度制御、洗浄が容易です(TVEタイプ)。
・外部入力信号(無電圧接点)により、粘度計のスタート/ストップを遠隔操作できます。

【商品仕様】
・品目:粘度計
・TV-25形シリーズ
・型式:TVB-25H
・フルスケールトルク・測定範囲:H(718.70μN・m)・100~40、000、000(mPa・s)
・R(1、437.40μN・m)・100~80、000、000(mPa・s)
・U(5、749.60μN・m)・400~320、000、000(mPa・s)
・S(2、156.10μN・m)・150~120、000、000(mPa・s)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0567-67-60-32

型番
0567-67-60-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

958,185円

1個

30日目

Loading...

  1. 1

粘度計 TVB-25Hの型番0567-67-60-32のページです。
型番0567-67-60-32に関する仕様情報を記載しております。

0567-67-60-32で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)