(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス DT-150

デジタルノギス DT-150
通常単価:
9,479
通常出荷日:
60日目

【特長】
・外側、内側、段差、深さ測定ができます。
・デジタル表示で見やすく、ホールド機能がついています。
【商品仕様】
・型式:DT-150
・測定範囲(mm):0~150
・読取(mm):0.01
・材質:ステンレス
・電源:SR44電池

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0644-65-91-12

型番
0644-65-91-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,479円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

デジタルノギス DT-300 画像

デジタルノギス DT-300

東京硝子器械

デジピタノギス E-PITA15 画像

デジピタノギス E-PITA15

東京硝子器械

デジタルノギス DT-150の型番0644-65-91-12のページです。
型番0644-65-91-12に関する仕様情報を記載しております。

0644-65-91-12で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)