LEDスポット照明 顕微鏡用 LED-S2

LEDスポット照明 顕微鏡用 LED-S2

通常単価:
26,385
通常出荷日:
お見積り

【特長】実体顕微鏡観察と作業・検査用照明の兼用が可能な高輝度LEDです。
・最新のハイパワーLEDをレンズ集光します。
・色温度4000Kで光量を変えても色温度・色味が変わりません。
・発熱が小さく、長時間点灯しても少し暖かくなる程度です。
【商品仕様】
・型式:LED-S2
・タイプ:シングル(1灯式)
・重量(g):約640
・電源:AC・DC5V
・光色:ニュートラルホワイト(色温度4000K、高演色タイプ)
・使用LED:フィリップスルミレッズ社製
・集光:LED専用レンズ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

26,385

型番 : 0208-75-23-53
通常出荷日 お見積り
通常単価 26,385

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

LEDスポット照明 顕微鏡用 LED-S2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)