edge pHキット HI2020-01

edge pHキット HI2020-01

通常単価:
72,906
通常出荷日:
2日目

【特長】厚さ1.3cm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状です。驚くほど広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、静電タッチ式キーパットを備えています。
・専用のデジタル電極を使う事でpH、導電率、溶存酸素の測定が可能です。デジタル電極は本体に接続されると電極の種類・校正データ・ID番号が自動認識されます。
・ハンナ独自のCAL CHECK機能により、使用している電極が綺麗な状態でない場合や標準液が汚染されている場合には、その状況を画面上でお知らせします。
・マッチングピンを内蔵したpH電極を使用した場合、センサーチェック機能により電極の液絡部や比較電極に不具合が見つかるとその状況をお知らせします。
【商品仕様】
・品目:pH・EC・DO計 edge
・型式.:HI2020-01
・内容:pHキット
・共通セット内容:edge本体、壁掛用クレードル、卓上用ステーション、USBケーブル、5VDC電源アダプタ、取扱説明書
・付属電極:HI11310

・その他セット内容:標準液、電極洗浄液、品質証明書

・測定範囲:基本モード -2.00~16.00pH、標準モード -2.00~16.00pH;-2.000~16.000±1000.0mV(pH)
・分解能:0.01pH;0.001pH;0.1mV
・精度@25℃:±0.01pH;±0.002pH;±0.2mV
・<温度>
・測定範囲:-20.0~120.0℃;-4.0~248.0ºF
・分解能:0.1℃;0.1ºF
・精度@25℃:±0.2℃;±0.4ºF
・<その他>
・データメモリー:1000データまで保存(手動で200データ、安定時に自動で200データ、インターバルで600データ)
・PC接続:USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
・使用環境:(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで(但し結露なきこと)
・電源:5VDCアダプター(付属)
・サイズ:202×140×12.7mm
・質量:250g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

72,906

型番 : 0766-66-01-41
通常出荷日 2日目
通常単価 72,906

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

鉄イオン測定器 HI721 画像

鉄イオン測定器 HI721

東京硝子器械

電極ホルダ 7430850K 画像

電極ホルダ 7430850K

東京硝子器械

ヨウ素測定器 HI718 画像

ヨウ素測定器 HI718

東京硝子器械

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)