• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

FB試薬(DPD)セット FB-TR

FB試薬(DPD)セット FB-TR
通常単価:
15,968
通常出荷日:
20日目

【特長】
・本器は水中の二酸化濃度をDPD法による比色法により測定する簡易比色測定器具です。
・9段階比色レンズダイヤル板を用いて肉眼で測定します。
・小型で携帯性に優れ、取り扱いも簡単で、浴槽水、プール水、消毒槽水等の測定ができます。
【商品仕様】
・品目:FB二酸化塩素測定キット
・試薬
・型式:FB-TR
・品名:FB試薬セット
・セット内容:測定器×1
・比色用セル×2
・DPD二酸化塩素用否色板×1
・DPD試薬液5mL(約100回分)×1
・グリシン溶液5mL(約100回分)×1
・携帯箱(W135×H105×D120mm)×1
・保証期限:製造後1年(直射日光の当らない、約25℃以下の低湿度な場所)
・※注意:使用水質範囲はpH6~pH8 温度は45℃以下です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0750-80-63-11

型番
0750-80-63-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,968円

1個

20日目

Loading...

  1. 1

FB試薬(DPD)セット FB-TRの型番0750-80-63-11のページです。
型番0750-80-63-11に関する仕様情報を記載しております。

0750-80-63-11で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)