FB二酸化塩素測定キット FB-TK

FB二酸化塩素測定キット FB-TK
通常単価:
32,565
通常出荷日:
60日目

【特長】
・コンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
・DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
【商品仕様】
・品目:FB二酸化塩素測定キット
・FB測定キット
・型式:FB-TK
・入数:1セット
・※注意:使用水質範囲は、pH6~pH8温度は45℃以下です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0750-80-63-01

型番
0750-80-63-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,565円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

FB二酸化塩素測定キット FB-TKの型番0750-80-63-01のページです。
型番0750-80-63-01に関する仕様情報を記載しております。

0750-80-63-01で型番確定

FB二酸化塩素測定キット FB-TKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)