ポータブル超高濃度用残留塩素計 HI96771B

ポータブル超高濃度用残留塩素計 HI96771B
通常単価:
54,896
通常出荷日:
5日目

【特長】
・殺菌工程で使われる高濃度の全塩素を測定します。
・0~500ppmという幅広い測定範囲により、果物や野菜の洗浄などの残留塩素の測定に最適です。
・この機種は低濃度遊離塩素測定の機能も備え、0.00~5.00ppmの範囲を細かくカバーします。
・バリデータを使う事で、いつでも本体の校正ができます。
【商品仕様】
・品目:超高濃度用残留塩素計 ポータブル型
・型式:HI96771B
・内容:本体のみ
・測定範囲:(遊離塩素)0.00~5.00ppm、(全塩素)0~500ppm
・精度(@25℃):(遊離塩素)±0.03±測定値の3%、(全塩素)±3±測定値の3%
・使用環境:0~50℃ 95%RH
・電源オフ:10分の未使用で自動電源オフ
・セット内容:本体、ガラスセル2個、9Vアルカリ電池、試薬100回分無償引換票

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0766-80-65-02

型番
0766-80-65-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

54,896円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ポータブル超高濃度用残留塩素計 HI96771Bの型番0766-80-65-02のページです。
型番0766-80-65-02に関する仕様情報を記載しております。

0766-80-65-02で型番確定

ポータブル超高濃度用残留塩素計 HI96771Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)