ポータブル酸素モニター OX-07A

ポータブル酸素モニター OX-07A
通常単価:
101,211
通常出荷日:
10日目

【特長】
・安心の本質安全防爆構造。
・リモートケーブル(最大30m)により遠隔測定可能。
・最大5000時間の連続測定可能。
・衝撃に強いラバープロテクター標準装備。
・大画面デジタルで表示が見やすい。
【商品仕様】
・品目:ポータブル酸素モニター
・型式:OX-07
・タイプ:TYPE-A
・検知範囲:0.0~40.0vol%(0.1vol%)
・検知対象ガス:酸素
・検知範囲(1デジット):0.0~40.0vol%(0.1vol%)
・指示精度:±0.7vol%以内(JIS T8201準拠)同一条件下において
・警報設定値:ガス警報 18.0vol% OVER(40.0vol%)
・故障警報:センサ故障、電池電圧低下、回路故障、校正不良
・警報表示:(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー継続、ガス濃度地点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー継続、故障内容表示(振動なし)
・警報方式:自己保持
・表示器:LCDデジタル表示器
・電源:単3形アルカリ乾電池×2本
・防爆性:本質安全防爆構造(ExiaIICT3X)
・各種認証:TIIS防爆検定合格品 ATEX防爆検定合格品 HK原型承認合格品 MED適合品
・使用温湿度範囲:-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
・機能:LCD手動バックライト(起動時、警報時は自動点灯)、最大最小ピーク値表示
・外形寸法:約W77×H131×D40mm(突起物を除く)
・質量:約230g(電池・ラバープロテクタ含む)
・標準付属品:リモートケーブル5m、キャリングケース、アリゲータクリップ、単3形アルカリ乾電池×2本、ハンドストラップ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0963-80-26-61

型番
0963-80-26-61
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

101,211円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

ポータブル酸素モニター OX-07Aの型番0963-80-26-61のページです。
型番0963-80-26-61に関する仕様情報を記載しております。

0963-80-26-61で型番確定

ポータブル酸素モニター OX-07Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)