酸素モニター OX-07C

酸素モニター OX-07C
通常単価:
94,067
通常出荷日:
10日目

【特長】
・JIS T7101で求められる酸素測定が一台で全て可能。
・0%~100%の測定範囲を完備。
・見易い大画面LCD搭載、表示バックライト搭載。
・入手しやすい単3形アルカリ乾電池使用。
・最大5000時間の連続使用可能。
・ボタンを押すだけの簡単Air校正。
【商品仕様】
・品目:酸素モニター 医療用アウトレット検査用
・型式:OX-07
・タイプ:TYPE-C
・検知範囲:0~100vol%
・検知範囲:酸素0~100vol%
・警報:(警報種類)センサ接続、電池電圧低下、回路故障、校正不良、(故障警報のみ)警報動作:ランプ点滅、ブザー断続発法報、故障内容表示
・表示:LCDデジタル表示
・電源:単3アルカリ乾電池2本
・連続使用時間:最大5000時間(25℃、無警報、無照明)
・使用温湿度範囲:-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
・機能:LCDバックライト(手動/起動時、警報時は自動)
・外形寸法:W66×H114×D33mm
・質量:約230g
・標準付属品:センサーキャップ、ポリウレタンチューブ(1m)、単3アルカリ乾電池

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0963-80-26-63

型番
0963-80-26-63
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

94,067円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

酸素モニター OX-07Cの型番0963-80-26-63のページです。
型番0963-80-26-63に関する仕様情報を記載しております。

0963-80-26-63で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)