ポータブル毒性ガスモニター SC-01

ポータブル毒性ガスモニター SC-01
通常単価:
160,748
通常出荷日:
10日目

【特長】
・安心の本質安全防爆構造。
・リモートケーブルによる遠隔測定可能。
・ブザー音、ランプ、振動による警報動作。
・約250時間連続測定可能。
・データロガ機能搭載。
・衝撃に強い保護ラバー標準装備。
【商品仕様】
・品目:ポータブル毒性ガスモニター
・型式:SC-01
・検知範囲:検知対象ガスに依る
・タイプ:単成分ガス検知器
・検知対象ガス:毒性ガス
・検知原理:定電位電解式
・検知範囲:検知対象ガスに依る(検知対象ガス一覧表参照)
知方式:拡散式
・警報の種類:ガス警報/故障警報
・警報動作:ランプ点灯/ブザー断続/ガス濃度表示点滅/振動
・電源:単3形アルカリ乾電池×2本
・連続使用時間:約250時間(無警報 バックライト消灯時 25℃にて)
・外形寸法:約W77×H131×D40mm(突起部は除く)
・質量:約240g(電池 ラバープロテクタ含む)
・使用温湿度範囲:-10~+40℃ 85%RH以下(結露なきこと)
・検知対象ガス一覧表:【硫化水素】
・検知範囲(1デジット):0~30.0ppm(0.2ppm)
・警報設定値1st:10.0ppm
・警報設定値2nd:20.0ppm
・警報設定値TWA:-
・警報設定値STEL:-
・警報設定値OVER:30.0ppm

・【アンモニア】
・検知範囲(1デジット):0~75.0ppm(0.5ppm)
・警報設定値1st:25.0ppm
・警報設定値2nd:35.0ppm
・警報設定値TWA:25.0ppm
・警報設定値STEL:35.0ppm
・警報設定値OVER:75.0ppm

・【二酸化硫黄】
・検知範囲(1デジット):0~6.00ppm(0.05ppm)
・警報設定値1st:2.00ppm
・警報設定値2nd:5.00ppm
・警報設定値TWA:2.00ppm
・警報設定値STEL:5.00ppm
・警報設定値OVER:6.00ppm

・【塩素】
・検知範囲(1デジット):0~3.00ppm(0.02ppm)
・警報設定値1st:0.50ppm
・警報設定値2nd:1.00ppm
・警報設定値TWA:0.50ppm
・警報設定値STEL:1.00ppm
・警報設定値OVER:3.00ppm

・【シアン化水素】
・検知範囲(1デジット):0~15.0ppm(0.1ppm)
・警報設定値1st:5.0ppm
・警報設定値2nd:10.0ppm
・警報設定値TWA:-
・警報設定値STEL:4.7ppm
・警報設定値OVER:15.0ppm

・【ホスフィン】
・検知範囲(1デジット):0~1.00ppm(0.01ppm)
・警報設定値1st:0.30ppm
・警報設定値2nd:0.60ppm
・警報設定値TWA:0.30ppm
・警報設定値STEL:1.00ppm
・警報設定値OVER:1.00ppm

・【一酸化炭素】
・検知範囲(1デジット):0~75.0ppm(0.5ppm)
・警報設定値1st:25.0ppm
・警報設定値2nd:50.0ppm
・警報設定値

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0963-80-26-68

型番
0963-80-26-68
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

160,748円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

ポータブル毒性ガスモニター SC-01の型番0963-80-26-68のページです。
型番0963-80-26-68に関する仕様情報を記載しております。

0963-80-26-68で型番確定

ポータブル毒性ガスモニター SC-01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)