ポータブルガスモニター SC-8000

ポータブルガスモニター SC-8000
通常単価:
297,681
通常出荷日:
10日目

【特長】
・本質安全防爆構造。
・豊富なガスのラインナップ。
・使用環境を選ばない防壁・防浸構造。
・ブザー音量変更機能。
・分かりやすい2種類の表示。
・検知対象ガス変更可能。
【商品仕様】
・品目:ポータブルガスモニター
・型式:SC-8000
・検知範囲:検知対象ガスに依る
・タイプ:単成分ガス検知器
・検知対象ガス:毒性ガス
・検知原理:定電位電解式
・検知範囲:検知対象ガスに依る(検知対象ガス一覧表参照)
・検知方式:ポンプ吸引式・警報動作:ランプ点灯/ブザー断続/ガス濃度表示点滅
・電源:専用乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)または専用リチウムイオン電池ユニット
・連続使用時間:(専用乾電池ユニット)約18時間、(専用リチウムイオン電池ユニット)
・外形寸法:約W154×H81×D154mm(突起部は除く)
・質量:約1.0kg(乾電池ユニット)/約1.1kg(リチウムイオン電池ユニット使用時)
・使用温湿度範囲:-10~+40℃ 30~70%RH(結露なきこと)
・検知対象ガス一覧表1:【ホスフィン】
・化学式:PH3
・検知範囲:0~1.00ppm
・1デジット:0.01ppm
・警報設定値(1段目):0.30ppm
・警報設定値(2段目):0.60ppm

・【アルシン】
・化学式:AsH3
・検知範囲:0~0.200ppm
・1デジット:0.001ppm
・警報設定値(1段目):0.050ppm
・警報設定値(2段目):0.100ppm

・【シラン】
・化学式:SiH4
・検知範囲:0~15.0ppm
・1デジット:0.1ppm
・警報設定値(1段目):5.0ppm
・警報設定値(2段目):10.0ppm

・【ジボラン】
・化学式:B2H6
・検知範囲:0~0.300ppm
・1デジット:0.002ppm
・警報設定値(1段目):0.100ppm
・警報設定値(2段目):0.200ppm

・【塩化水素】
・化学式:HCl
・検知範囲:0~6.00ppm
・1デジット:0.05ppm
・警報設定値(1段目):2.00ppm
・警報設定値(2段目):4.00ppm

・【臭素】
・化学式:Br2
・検知範囲:0~1.00ppm
・1デジット:0.01ppm
・警報設定値(1段目):0.30ppm
・警報設定値(2段目):0.60ppm

・【一酸化窒素】
・化学式:NO
・検知範囲:0~100ppm
・1デジット:1ppm
・警報設定値(1段目):25ppm
・警報設定値(2段目):50ppm

・【二酸化窒素】
・化学式:NO2
・検知範囲:0~15.0ppm
・1デジット:0.1ppm
・警報設定値(1段目):5.0ppm
・警報設定値(2段目):10.0ppm

・【フッ化水素】
・化学式:HF
・検知範囲:0~9.00ppm
・1デジット:0.05ppm
・警報設定値(1段目):3.00ppm
・警報設定値(2

(i)ご注意

  • その他のガスについてはお問い合わせください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0963-80-26-69

型番
0963-80-26-69
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

297,681円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

ポータブルガスモニター SC-8000の型番0963-80-26-69のページです。
型番0963-80-26-69に関する仕様情報を記載しております。

0963-80-26-69で型番確定

ポータブルガスモニター SC-8000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)