ハンディタイプガスリーク検知機 SP-210

ハンディタイプガスリーク検知機 SP-210
通常単価:
114,309
通常出荷日:
10日目

【特長】
・調整作業不要のオートゼロ方式。
・微量の都市ガスLPGを検知。
・見易いLED表示。(漏洩量の目安表示付)
・警報設定値。(任意設定可能)
・流量低下やフィルター詰まりを自動検知。
・警報表示は光、音、振動で確実にお知らせ。
・方向決めは簡単なテーパーノズル方式採用。
・防滴構造。
【商品仕様】
・品目:ハンディタイプガスリーク検知器
・型式:SP-210
・検知範囲:10~10000ppm、100~1000ppm(サービスレンジ)
・検知対象ガス:都市ガス13A/検知範囲:10~10000ppm
・検知対象ガス:LPG(サービスレンジ)/検知範囲:100~1000ppm(サービスレンジ)
・検知原理:熱線型半導体式
・検知方式:ポンプ吸引式
・警報設定値:都市ガス13Aの設定値
・警報表示:ブザー、振動及びLEDバー点灯(赤)で表示(自動復帰)
・電源:単3形アルカリ乾電池 3本
・連続使用時間:アルカリ電池使用時約8時間(20℃、無警報時)、電圧低下自動表示
・外形寸法:約W35×H128×D57mm(突起部は除く)
・質量:約320g(電池のみ付属)
・使用温湿度範囲:-10~+50℃ 90%RH(結露なきこと)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0963-80-26-70

型番
0963-80-26-70
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

114,309円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

ハンディタイプガスリーク検知機 SP-210の型番0963-80-26-70のページです。
型番0963-80-26-70に関する仕様情報を記載しております。

0963-80-26-70で型番確定

ハンディタイプガスリーク検知機 SP-210のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)