燃焼排ガス分析計 HT-1300NL

燃焼排ガス分析計 HT-1300NL
通常単価:
146,921
通常出荷日:
7日目

【特長】
・O2、COの両方の測定が可能ですので、ボイラーやバーナー等のメンテナンスに適しています。
・H2補償付COセンサを標準搭載しております。CO計測の際のH2による干渉をなくし、より正確なCO計測が可能となっております。
・持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
・データロガー内蔵で100データまでの保存ができますので、過去のデータを現場で見たり、社内に持ち帰ってパソコンに転送・プリントアウト・データ分析ができます。
・※パソコン計測ソフト、赤外線プリンタが必要です。(共にオプション)
【商品仕様】
・品目:燃焼排ガス分析計
・型式:HT-1300NL
・測定項目:O2、CO、排ガス温度
・測定項目:O2…0~20.9vol% CO…0~2000ppm(最大許容範囲4000ppm)・H2補償付き
・温度…0~650℃(標準プローブ使用時)、0~1100℃(高温用プローブ使用時 オプション)
・精度:O2…±0.2vol% CO…±10ppm(計測値0~200ppm)、計測値の±5%(計測値201~2000ppm)、計測値の±10%(計測値2001ppm~)
・温度…±1℃(計測値0~100℃)、計測値の±1%(計測値100℃~)
・分解能:O2…0.1vol% CO…1ppm 温度…0.1℃
・センサ:O2…ガルバニ電池 CO…定電位電解式 温度…K熱電対
・演算項目:CO2、O2換算CO(O2=X%)、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点温度
・本体許容周囲温度:作動時0~+45℃、保管時-20~+60℃
・電源:ACアダプタ(AC100V 50/60Hz DC12V 100mA)、内蔵ニッカド充電池
・重量:約360g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0832-80-26-15

型番
0832-80-26-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

146,921円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

燃焼排ガス分析計 HT-1300NLの型番0832-80-26-15のページです。
型番0832-80-26-15に関する仕様情報を記載しております。

0832-80-26-15で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)