防じんマスク DD11-S2-2 10個入 フック式

防じんマスク DD11-S2-2 10個入 フック式

通常単価:
4,014
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・インナーフレームが型崩れを防ぎ、立体構造を保つので呼吸も会話も楽。
・金属部品不使用なので分別廃棄不要。
・締め紐がフック式なので装着が簡単。
【商品仕様】
・品目:防じんマスク 使い捨て式(フック式)
・型式:DD11-S2-2
・粒子捕集効率:95.0%以上
・呼気抵抗:50Pa以下
・使用時間(h):14
・質量(g):13.3
・入数:10個
・インナーフレームと接顔布で密着性抜群!

(i)ご注意

  • 国家検定(DS2クラス)合格品 型式検定合格番号第568号

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,014

型番 : 0398-87-05-78
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,014

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

防じんマスク DD11-S2-2 10個入 フック式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)