防じんマスク DR188T4 M

防じんマスク DR188T4 M

通常単価:
20,945
通常出荷日:
6日目

【特長】
・捕集効率99.99%の最も高性能なマスク。
・ナノマテリアル用、インジュウム化合物対策用に最適。
・マスクを付けたまま明瞭な会話ができる伝声器付。
・ヘルメット、フード付きの保護服と相性も抜群。
【商品仕様】
・捕集効率99.99%。4ナインで最も高性能なマスク。
・品目:防じんマスク 取替え式(全面形)
・型式:DR188T4
・サイズ:M
・粒子捕集効率:99.99%以上
・呼気抵抗:160Pa以下
・質量(g):420以下
・入数(個):1

(i)ご注意

  • 国家検定(RL3クラス)合格品型式検定合格番号 第TM453号

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

20,945

型番 : 0398-87-05-84
通常出荷日 6日目
通常単価 20,945

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)