火災避難用保護具 EBA-10

火災避難用保護具 EBA-10

通常単価:
52,931
通常出荷日:
7日目

【特長】酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。
・装着後開封レバーを引くと、酸素が一気に呼吸袋を膨らませ、着用直後の酸素欠乏も防ぎ安定的に酸素が供給されるので安全性が高い。
・激しい避難行動に対応。
・メガネを掛けた人も使用できます。
【商品仕様】
・避難用小型呼吸器(スタートダッシュが違う!)
・品目:火災避難用保護具 ダッシュ10II(自給式呼吸保護具)
・型式:EBA-10
・初期酸素補給量:約18L
・定量酸素補給量:約1.7L/min×10min
・公称使用時間:10分(呼吸量:約30L/min)
・入数:1
・方式:循環式定量形酸素呼吸器
・面体:半面形
・酸素源:小型酸素ボンベ(酸素量:約36L)
・二酸化炭素吸収剤:カーライム(主成分:水酸化カルシウム)
・質量:約1.4kg(着装状態)
・個箱の寸法:約145×235×150mm
・有効期限:製造年月日から5年

(i)ご注意

  • 避難用です。消火活動、救助活動では使用しないでください。皮膚を通して害を与える様な有毒ガスには対応できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

52,931

型番 : 0398-87-06-07
通常出荷日 7日目
通常単価 52,931

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)