(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットPALプラス 8ch PALP-8-10

ピペットPALプラス 8ch PALP-8-10

通常単価(税別):
61,970
通常出荷日:
お見積り

【特長】ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれ...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

61,970

型番 : 0768-12-20-11
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 61,970

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。
・フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。
・チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。
・プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。
・ボディはUV耐性です。
【商品仕様】
・マルチチャンネル
・型式:PALP-8-10
・容量範囲(μL):1-10
・一目盛刻み(μL):0.1
・オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)

(i)ご注意

  • ネジを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットPALプラス 8ch PALP-8-10

ピペットPALプラス 8ch PALP-8-10

    ピペットPALプラス 8ch PALP-8-200

    ピペットPALプラス 8ch PALP-8-200

      ピペットPALプラス 8ch PALP-8-50

      ピペットPALプラス 8ch PALP-8-50

        ピペットPALプラス シングル PALP-10

        ピペットPALプラス シングル PALP-10

          ピペットPALプラス 12ch PALP-12-10

          ピペットPALプラス 12ch PALP-12-10

            ピペットPALプラス シングル PALP-200

            ピペットPALプラス シングル PALP-200

              ピペットPALプラス シングル PALP-20

              ピペットPALプラス シングル PALP-20

                ピペットPALプラス シングル PALP-1000

                ピペットPALプラス シングル PALP-1000

                  ピペットPALプラス シングル PALP-100

                  ピペットPALプラス シングル PALP-100

                    ピペットPALプラス 8ch PALP-8-300

                    ピペットPALプラス 8ch PALP-8-300

                      ピペットPALプラス 8ch PALP-8-200

                      ピペットPALプラス 8ch PALP-8-200

                        ピペットPALプラス 12ch PALP-12-200

                        ピペットPALプラス 12ch PALP-12-200

                          ピペットPALプラス 12ch PALP-12-50

                          ピペットPALプラス 12ch PALP-12-50

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            61,970円 61,970円 61,970円 29,617円 78,914円 27,531円 27,531円 27,531円 27,531円 60,562円 61,970円 77,161円 78,914円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   6日目   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   5日目   お見積り   お見積り  

                            ピペットPALプラス 8ch PALP-8-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)