細径チューブカップリングメスLT1PSF2P2

細径チューブカップリングメスLT1PSF2P2

通常単価:
454
通常出荷日:
5日目

【特長】1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、各々をロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻るとロックが掛かってしっかり固定されます。
・既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です。
・全てのオスとメスは相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。
【商品仕様】
・メス
・型式:LT1PSF2P2
・端末形状:隔壁軟質チューブ1/8"用
・バルブの有無:無
・サイズ(mm):15×23
・入数(個):1
・使用温度:±0~+82℃
・使用耐圧:Vacuum~690kPa

・材質
・接続部ボディ:PP製
・ロックスリーブ:POM製
・Oリング:EPDM製
・ロックナイト:クロムメッキ真鍮製

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

454

型番 : 0007-17-11-29
通常出荷日 5日目
通常単価 454

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEチューブ 画像

PTFEチューブ

東京硝子器械

隔膜式圧力計 PVC+PTFE製 画像

隔膜式圧力計 PVC+PTFE製

東京硝子器械

小型液体ポンプ MW-901EEA 画像

小型液体ポンプ MW-901EEA

東京硝子器械

細径チューブカップリングメスLT1PSF2P2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)