(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS44VP 2入

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS44VP 2入

通常単価(税別):
681
通常出荷日:
お見積り

【特長】一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
・ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ナイロン製ボディにはシリコンゴム製ダイヤフラム弁の構成です。
【商品仕様】
・PVDF・ナイロン・PP 同径タイプ
・型式:AKCS44VP
・材質(ボディ:弁):PP:バイトン
・接続口外径と流路 Inlet→Out8.8mm
・サイズ(最大径×Lmm):20×43
・入数(個):2
・シリコンチューブ内径6mm、7mmと1/4"が接続可能。
・使用温度±0~+121℃。
・超音波溶着のため分解不可。

(i)ご注意

  • 耐圧:340kPa、Cracking Pressure:3.4kPa

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

681

型番 : 0007-22-97-57
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 681

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS22VK 2入 画像

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS22VK 2入

東京硝子器械

【特長】一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ナイロン製ボディにはシリコンゴム製ダイヤフラム弁の構成です。

ゴム栓 画像

ゴム栓

三栄水栓製作所

【特長】水道水用のゴム栓です。耐熱温度80℃。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS44VP 2入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)