• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ダイヤフラム式チェックバルブAKCS44VK 2入

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS44VK 2入

通常単価:
972
通常出荷日:
お見積り

【特長】一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
・ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ナイロン製ボディにはシリコンゴム製ダイヤフラム弁の構成です。
【商品仕様】
・PVDF・ナイロン・PP 同径タイプ
・型式:AKCS44VK
・材質(ボディ:弁):PVDF:バイトン
・接続口外径と流路 Inlet→Om→8.8mm
・サイズ(最大径×Lmm):20×43
・入数(個):2
・シリコンチューブ内径6mm、7mmと1/4"が接続可能。 使用温度-40~+126℃。
・超音波溶着のため分解不可。

(i)ご注意

  • 耐圧:340kPa、Cracking Pressure:3.4kPa

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

972

型番 : 0007-22-97-53
通常出荷日 お見積り
通常単価 972

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS44VK 2入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)