ソーラーメーター MS-02

ソーラーメーター MS-02
通常単価:
65,609
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・太陽光発電および太陽熱発電システムの施工検査、立地調査時の日射強度計測等にご利用いただけます。
・携帯に便利な、丈夫で軽量なボディで簡便に日射計測ができます。
・太陽光と太陽熱発電システムの両方に適しています。
・国際規格IEC62446に準拠した日射強度測定。
・パネルの方位角と傾斜角を測定可能です。
・パネルの裏面温度、気温の両方を計測可能です。
・データのログ機能及び、PCへのUSB接続が可能です。
【商品仕様】
・品目:ソーラーメーター
・型式:MS-02
・測定範囲:日射強度:0~1250W/m^-2
・温度:-30~+125℃
・方位角:0~360°
・傾斜角:0~90°
・<日射強度>
・表示範囲:0~1500W/m^-2
・測定範囲:0~1250W/m^-2
・分解能:1W/m^-2
・<温度>
・表示範囲:-30~+125℃
・測定範囲:-30~+125℃
・分解能:1℃
・<方位角>
・表示範囲:0~360°
・測定範囲:0~360°
・分解能:1°
・<傾斜角>
・表示範囲:0~90°
・測定範囲:0~90°
・分解能:1°
・<通信機能>
・記録可能データ数:5000
・サンプリング間隔:1~60分(ユーザーにより設定可能)
・ソフトウェア:専用ソフト付属
・PC接続:USBによるPC接続可能
・<一般仕様>
・表示:専用LCD
・電源:単三アルカリ電池×2本
・電池寿命:20、000測定以上
・自動電源遮断機能:約2分後

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0110-81-03-03

型番
0110-81-03-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

65,609円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ソーラーメーター MS-02の型番0110-81-03-03のページです。
型番0110-81-03-03に関する仕様情報を記載しております。

0110-81-03-03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)