風速計 ISA-700

風速計 ISA-700
通常単価:
84,145
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・品目:風速計
・型式:ISA-700
・測定対象:常温・常圧の正常な空気流
・測定対象:風速(常湿・常圧の清浄な空気流)
・検出素子:白金測温抵抗素子
・測定範囲:0.05m/s~10.00m/s
・測定精度:±(指示値の5%+0.1m/s)±1digit:校正時
・温度補償範囲:5~50℃
・温度影響係数:指示値の0.4%/℃以内
・表示分解能:0.01m/s
・応答速度:風速:0.1m/sから1m/sまで急激に増大したとき、90%応答まで2秒
・本体機能:表示一時停止機能:60秒平均化機能
・連続使用時間:風速0.5m/sにおいて5時間以上(アルカリ乾電池)
・電源:単四乾電池4本使用:ACアダプター(オプション)
・寸法:本体:76×27×135Hmm(突起部含まず) センサースリーブ:外径12mm、長さ約60mm
・質量:約210g(単四乾電池4本含)
・※常湿:相対湿度65%±15%、常圧:1013hPa±13.33hPaとする。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0371-81-11-54

型番
0371-81-11-54
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

84,145円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

風速計 ISA-700の型番0371-81-11-54のページです。
型番0371-81-11-54に関する仕様情報を記載しております。

0371-81-11-54で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)