フォリオコンタクト 透明 25枚

フォリオコンタクト 透明 25枚
通常単価:
3,999
通常出荷日:
5日目

【特長】静電気でガラスや壁・木などどこでも貼りつき、ホワイトボードのように自由に書き消しができるシート。
・ホワイトボード用マーカーで書き・消しできます。(白色・透明のみ、マット黒はペイントマーカーをお使いください。)
・環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使用、リサイクルもしくは燃えるごみとして扱えます。(各自治体にお問い合わせください。)
・繰り返し貼り剥がしが可能です。またA4程度の紙なら静電気の力で貼りつけることができます。
【商品仕様】
・色:透明
・シートサイズ(mm):600×800
・入数(シート):25
・素材:ポリプロピレン
・使用期間:3か月~1年
・保存期間:未使用の場合、約5年

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0339-55-56-02

型番
0339-55-56-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,999円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フォリオコンタクト 透明 25枚の型番0339-55-56-02のページです。
型番0339-55-56-02に関する仕様情報を記載しております。

0339-55-56-02で型番確定

フォリオコンタクト 透明 25枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)