定性濾紙 No.1 800mmφ 100枚

定性濾紙 No.1 800mmφ 100枚

通常単価:
53,023
通常出荷日:
21日目

【特長】実験用、生産用途として幅広く利用いただけます。
・濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度)
・500mmφ~1100mmφまでの大型濾紙に対応しています。
【商品仕様】
・型式:No.1
・サイズ(mmφ):800
・入数(枚):100

(i)ご注意

  • その他仕様の無いものについてはお問い合わせください。JIS規格相当品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

21日目

53,023

型番 : 0046-41-01-03
通常出荷日 21日目
通常単価 53,023

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)