センタリングゲージ

センタリングゲージ
  • 数量スライド割引
通常単価:
21,899円~
通常出荷日:
3日目

心出しの定番で、内径・外径、段差、円等の三次元測定が高精度でできるセンタリングゲージ。
【特長】
・マシニングセンターのスピンドルに取り付けて測定子がワークに接触させるとLEDが発光し、簡単かつ高精度の心出し測定が可能です。
・あらゆる金属に使用できます。
・内径・外径、段差、円、心出し等の測定がこれ1台で出来ます。
・心棒とシャンクの同心度が3/1000mm以内に仕上がっていますので、テストバーとしても使用できます。
・非磁性スタイラス付は切り粉の付着による測定ミスがなくなります!!
・万が一誤って心棒を破損させてもスピンドルを傷めない(V溝部で折れる構造に)。

型番

11 の型番候補があります候補を表示

センタリングゲージの仕様

センタリングゲージを使った測定方法

端面測定法

端面測定法
スピンドルの心から端面まで5mm±0.001

高さ、深さ寸法測定法

高さ、深さ寸法測定法

インサイド・アウトサイド寸法測定法

インサイド・アウトサイド寸法測定法
インサイド寸法:X=A+10
アウトサイド寸法:Y=B-10

円・丸穴寸法測定法

円・丸穴寸法測定法
穴寸法(X)はX=B+10
円寸法(Y)はY=B'-10

センタリングゲージ
型式シャンク特別仕様
S-0616φ6(直径6mm)-
S-1016φ10(直径10mm)(1)
S-2016φ20(直径20mm)-
S-3216φ32(直径32mm)-
S-4216φ42(直径42mm)-
特別仕様(2測定子付仕様)
(1)W4φ4(直径4mm)とφ10(直径10mm)二段式測定子
非磁性スタイラス付 センタリングゲージ
S-0616NMφ6(直径6mm)-
S-1016NMφ10(直径10mm)-
S-2016NMφ20(直径20mm)-
S-3216NMφ32(直径32mm)-
S-4216NMφ42(直径42mm)-
  • 全てアルカリ電池LR1AG(2コ)同梱。
  • マンガン電池も使用可能。
外形図

外形図

型式ABCDL重量(g)バッテリー(同梱)
S-06164034346139200マンガン電池R1(UM-5)2本
S-101640473410147220
S-201640513420156310
S-321640614032166520
S-4216408453421891,400
S-0616NM4034346139200
S-1016NM40473410147220
S-2016NM40513420156310
S-3216NM40614032166520
S-4216NM408453421891,400
型番
S-0616
S-0616NM
S-1016
S-1016NM
S-1016W4
S-2016
S-2016NM
S-3216
S-3216NM
S-4216
S-4216NM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
D L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
先端径
(mm)
非磁性スタイラス付 質量
(g)
バッテリー(同梱) 備考

28,050円

1個あり

3日目

φ6139403434φ10なし200マンガン電池R1(UM-5) 2本-

41,820円

1個

3日目

φ6139403434φ10あり200マンガン電池R1(UM-5) 2本-

24,970円

1個あり

3日目

φ10147404734φ10なし220マンガン電池R1(UM-5) 2本-

29,350円

1個あり

3日目

φ10147404734φ10あり220マンガン電池R1(UM-5) 2本-

27,881円

1個あり

3日目

-----φ4とφ10なし-マンガン電池R1(UM-5) 2本二段式測定子(S-1016特別仕様)

24,970円

1個あり

3日目

φ20156405134φ10なし310マンガン電池R1(UM-5) 2本-

29,350円

1個あり

3日目

φ20156405134φ10あり310マンガン電池R1(UM-5) 2本-

21,899円

1個あり

3日目

φ32166406140φ10なし520マンガン電池R1(UM-5) 2本-

28,567円

1個あり

3日目

φ32166406140φ10あり520マンガン電池R1(UM-5) 2本-

25,970円

1個あり

3日目

φ42189408453φ10なし1400マンガン電池R1(UM-5) 2本-

32,860円

1個あり

3日目

φ42189408453φ10あり1400マンガン電池R1(UM-5) 2本-

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 測定機器類 適用工作機械(本体) マシニングセンタ