非磁性スタイラス センタリングゲージスウィングタイプ用

非磁性スタイラス センタリングゲージスウィングタイプ用
  • 数量スライド割引
通常単価:
17,836円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

作業現場の残留磁気の影響を受けずにワークの計測を可能にする非磁性スタイラス。
【特長】
・センタリングゲージスウィングタイプ用。
・磁力による測定誤差がない。
・脱磁、スタイラス交換が不要なので作業効率が向上。
・真球度0.6μm以内。
・硬度HRA92。
【用途】
・一般的なスタイラスでは磁力の影響を受けてしまう際に。

型番

14 の型番候補があります候補を表示

非磁性スタイラス センタリングゲージスウィングタイプ用の仕様

特長

  • 透磁率(μ)≦1.01で非磁性がある。
  • 固有電気抵抗3.2μΩ(鉄の1/3)。
  • 線膨張係数1.2×10-6(鉄の1/10)。
  • 錆びない。
  • 独自の低温溶接技術で割れにくく、内部応力が残らないので経年変化が起きない。
  • 一般的なスタイラスと同価格で経済的。
一般的なスタイラスの磁力の影響 ・数値は出るが中心の誤差が出る ・ワークとスタイラスが反発し合い測定値が小さく出る ・ワークとスタイラスが寄せ付けられ測定値が大きく出る 一般的なスタイラス(スチールスタイラス等)では上の図のような誤差が出る。 作業現場では常に残留磁気が発生していることを踏まえると『非磁性スタイラス』は加工現場の必須商品。

一般的なスタイラスの磁力の影響 ・数値は出るが中心の誤差が出る ・ワークとスタイラスが反発し合い測定値が小さく出る ・ワークとスタイラスが寄せ付けられ測定値が大きく出る 一般的なスタイラス(スチールスタイラス等)では上の図のような誤差が出る。 作業現場では常に残留磁気が発生していることを踏まえると『非磁性スタイラス』は加工現場の必須商品。

センタリングゲージスウィングタイプ用 非磁性スタイラス
型式先端径長さ対象製品ネジ寸法
ST-1×50Nφ1(直径1mm)50mmセンタリングゲージスウィングタイプM4×0.7
交換時は、同梱している5.5mmと6mmの片口スパナを使用してください。
ST-2×50Nφ2(直径2mm)
ST-3×50Nφ3(直径3mm)
ST-4×50Nφ4(直径4mm)
ST-5×50Nφ5(直径5mm)
ST-6×50Nφ6(直径6mm)
ST-1×100Nφ1(直径1mm)100mm
ST-2×100Nφ2(直径2mm)
ST-3×100Nφ3(直径3mm)
ST-4×100Nφ4(直径4mm)
ST-5×100Nφ5(直径5mm)
ST-6×100Nφ6(直径6mm)
ST-6×150N150mm
ST-6×200N*200mm

*ST-6×200Nスタイラスに関しては、取付可能だが繰り返し精度の保証はできかねる。

外形図

ST-6×100N

ST-6×100N

ST-1×100N

ST-1×100N

ST-2×100N

ST-2×100N

ST-3×100N

ST-3×100N

型番
ST-1X50N
ST-1X100N
ST-2X50N
ST-2X100N
ST-3X50N
ST-3X100N
ST-4X50N
ST-4X100N
ST-5X50N
ST-5X100N
ST-6X50N
ST-6X100N
ST-6X150N
ST-6X200N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端径
(mm)
L
(mm)
ネジ寸法 適用商品

32,340円

1個あり

3日目

φ150M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

49,090円

1個

3日目

φ1100M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

32,340円

1個あり

3日目

φ250M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

49,090円

1個

3日目

φ2100M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

21,402円

1個あり

3日目

φ350M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

25,103円

1個あり

3日目

φ3100M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

20,741円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

φ450M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

24,838円

1個あり

3日目

φ4100M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

20,214円

1個あり

3日目

φ550M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

24,177円

1個あり

3日目

φ5100M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

17,836円

1個あり

3日目

φ650M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

20,479円

1個あり

3日目

φ6100M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

29,740円

1個あり

3日目

φ6150M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

35,060円

1個あり

3日目

φ6200M4×0.7センタリングゲージスウィングタイプ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 測定機器類

非磁性スタイラス センタリングゲージスウィングタイプ用のレビュー