レーザー受光器(墨出し名人プロ自慢専用)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BTLX117231

 
型番
BTLX117231
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 セット内容

26,141円

1個

5日目

130使用時間約15時間専用クランプ

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ レーザー墨出器用受光器 精度 ±1mm/20m 電源 アルカリ9V×1
詳細タイプ 自然長214mm JANコード 4547441335545 トラスココード 733-7922

レーザー受光器(墨出し名人プロ自慢専用)の型番BTLX117231のページです。
型番BTLX117231に関する仕様情報を記載しております。

BTLX117231で型番確定

レーザー受光器(墨出し名人プロ自慢専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)