300mm替え刃

300mm替え刃
通常単価:
3,613
通常出荷日:
5日目

【特長】
・クロムコーティング替刃です(300mm)。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EY8312

型番
EY8312
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(Kg)

3,613円

1個

5日目

470

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

JANコード 4547441280258 トラスココード 733-8236

300mm替え刃の型番EY8312のページです。
型番EY8312に関する仕様情報を記載しております。

EY8312で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)